您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
English
CS - Cap Screws
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 5 ( Standard Components )
Powered by
CAD模型選擇
{dms_diemould/uk/section5/cs.prj},{NB=CS-10x80},{BESTNR1=CS},{M=M10},{H=16.0},{T=10},{C=32},{L=80},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{L1=20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,140,160,200},{S=8.000},{TT=5.000},{R=0.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
H
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
C
Length
[mm]
L
Length
[mm]
CS-4x10
CS-4x10
M4
7.0
4
20
10
CS-4x30
CS-4x30
M4
7.0
4
20
30
CS-5x10
CS-5x10
M5
8.5
5
22
10
CS-5x16
CS-5x16
M5
8.5
5
22
16
CS-5x20
CS-5x20
M5
8.5
5
22
20
CS-5x25
CS-5x25
M5
8.5
5
22
25
CS-5x30
CS-5x30
M5
8.5
5
22
30
CS-5x35
CS-5x35
M5
8.5
5
22
35
CS-5x40
CS-5x40
M5
8.5
5
22
40
CS-5x45
CS-5x45
M5
8.5
5
22
45
CS-5x50
CS-5x50
M5
8.5
5
22
50
CS-5x60
CS-5x60
M5
8.5
5
22
60
CS-5x70
CS-5x70
M5
8.5
5
22
70
CS-6x10
CS-6x10
M6
10.0
6
24
10
CS-6x16
CS-6x16
M6
10.0
6
24
16
CS-6x20
CS-6x20
M6
10.0
6
24
20
CS-6x25
CS-6x25
M6
10.0
6
24
25
CS-6x30
CS-6x30
M6
10.0
6
24
30
CS-6x35
CS-6x35
M6
10.0
6
24
35
CS-6x40
CS-6x40
M6
10.0
6
24
40
CS-6x45
CS-6x45
M6
10.0
6
24
45
CS-6x50
CS-6x50
M6
10.0
6
24
50
CS-6x60
CS-6x60
M6
10.0
6
24
60
CS-6x70
CS-6x70
M6
10.0
6
24
70
CS-6x80
CS-6x80
M6
10.0
6
24
80
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處